เผยแพร่สินค้าของคุณ
AERO Compressor Pump
Weland Aluminium AB

AERO Compressor Pump

Aero is available in a design for mounting on concrete blocks or footplates on concrete slabs. 

The pump is activated at the push of a button and a timer relays activates the compressor for 2 minutes. This means that the pump is protected against breakdown in the event of a hose failure. Venting occurs automatically when the pump is activated. The pump has a reinforced air hose and handle with nozzle for bicycle and car valve (BMX). 

The pump is available in color: RAL 9005 Gloss 30

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.WAL_aero_compressor_pump
  • Product familyBicycle parking
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Bicycle rack
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2020-03-31
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAluminium
  • วัสดุรองHot-dip Galvanized
  • ออกเเบบโดยสวีเดน
  • ผลิตโดยสวีเดน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectแลนด์สเคป - สนามเด็กเล่น
  • IFC classificationCompressor
  • Uniclass 2015 CodePr_65_53
  • Uniclass 2015 DescriptionPump products
  • OmniClass Number23-27 17 00
  • OmniClass TitlePumps