เผยแพร่สินค้าของคุณ
Balcony Aluminium
Weland Aluminium AB

Balcony Aluminium

The balcony consists of extruded aluminium profiles.

The depth is in 50 mm intervals due to the width of the modules.

These balconies can be installed with all kinds of mounting and they can have up to 5 meters span.

For more information please contact our sales representative Niclas!

สเปคสินค้า
  • Material: Aluminium

    Standard dimensions:

    • Max width: 5000 mm
    • Min width: 100 mm
    • Max depth: 3000 mm
    • Min depth: 250 mm

    For dimensions exceeding these please make a request.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.WAL_balcony_aluminium
  • Product familyBalcony
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Balcony Aluminium
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2019-04-17
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAluminium
  • วัสดุรองGalvanized steel
  • ออกเเบบโดยสวีเดน
  • ผลิตโดยสวีเดน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - ระเบียง
  • OmniClass Number23-13 35 23 17
  • OmniClass TitleBalconies and Overhang Units

พื้นที่การขาย

ยุโรป
เดนมาร์ก
นอร์เวย์
สวีเดน

สินค้าใกล้เคียง

4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (70)
3.6 จาก 5 ดาว 3.6 (34)
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (24)
4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (11)