เผยแพร่สินค้าของคุณ
Balcony Privacy Screen
Balcony Privacy Screen
Balcony Privacy Screen
    Weland Aluminium AB

    Balcony Privacy Screen

    4.6 จาก 5 ดาว4.6(7 รีวิว)

    Our privacy screens are manufactured with an aluminium frame and various sheet materials.

    The main purpose is to act as a privacy screen, but it also functions as a wind protector.

    The aluminium profiles can be anodised or painted in any color.

    The screens are installed in the facade, railing and deck.

    For more information please contact one of our sales representatives Niclas or Stefan!

    สเปคสินค้า
    • Max height: 2000 mm

      Min height: 1100 mm

      Max width: 1800 mm

      Min width: 200 mm

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.WAL_balcony_privacy_screen
    • Product familyRailing
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Balcony Railing
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2019-02-21
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • วัสดุรองGlass
    • ออกเเบบโดยสวีเดน
    • ผลิตโดยสวีเดน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - ราวบันได
    • IFC classificationRailing
    • OmniClass Number23-17 25 11 11 17
    • OmniClass TitleRailing

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
    เดนมาร์ก
    นอร์เวย์
    สวีเดน

    สินค้าใกล้เคียง

    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (72)
    4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (9)
    3.2 จาก 5 ดาว 3.2 (13)
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (7)