เผยแพร่สินค้าของคุณ
Balcony Railing Perforated Aluminium Sheets Top Mounted
Balcony Railing Perforated Aluminium Sheets Top Mounted
Balcony Railing Perforated Aluminium Sheets Top Mounted
Balcony Railing Perforated Aluminium Sheets Top Mounted
    Weland Aluminium AB

    Balcony Railing Perforated Aluminium Sheets Top Mounted

    Our very popular railings with perforated aluminium sheets are available in all the most common patterns.

    We have several top rail profiles to choose from and the surface of all parts can be anodized or painted in any color of your choosing.

    The corners can either be straight cut or mitred in any angle.

    Weland Aluminium AB is approved or meets the requirements in Sunda Hus, BVB and Svanens byggproduktportal.

    For more information please contact one of our sales representatives Niclas or Stefan!

    สเปคสินค้า
    • Image 1: Low panel, perforated sheet metal

      Image 2: High panel, perforated sheet metal

      Image 3: Low panel, non perforated sheet metal

      Image 4: High panel, non perforated sheet metal


    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.WAL_balcony_railing_perforated_aluminium_sheets_Top
    • Product familyRailing
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Balcony Railing
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2024-03-12
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)1100
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • วัสดุรองAluminium
    • ออกเเบบโดยสวีเดน
    • ผลิตโดยสวีเดน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - ราวบันได
    • OmniClass Number23-17 25 11 11 17
    • OmniClass TitleRailing

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
    เดนมาร์ก
    นอร์เวย์
    สวีเดน

    สินค้าใกล้เคียง

    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (72)
    4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (9)
    3.2 จาก 5 ดาว 3.2 (13)
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (7)