เผยแพร่สินค้าของคุณ
CARPO Parking Fence
CARPO Parking Fence
    Weland Aluminium AB

    CARPO Parking Fence

    CARPO is a maintenance-free and easy-to-install parking fence that fits in most environments. The price is very competitive even in comparison with wood. Optionally, the profiles can be fitted with a reflex which facilitates parking in the dark and dusk.

    CARPO is structured in modules, where the maximum length is 3000mm/module.

    The profiles are in powder-coated aluminum and is available in any standard color; Black, Gray, Green & Brown. Other colors against a set cost.

    CARPO can be installed on concrete blocks or footplates.

    Weland Aluminum AB supplies CE-marked products.

    For more information, please contact info@welandutemiljo.se.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.WAL_carpo_parking_fence
    • Product familyFence
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Parking Fence
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-03-31
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)600
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • วัสดุรองHot-dip Galvanized
    • ออกเเบบโดยสวีเดน
    • ผลิตโดยสวีเดน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectแลนด์สเคป - รั้ว
    • IFC classificationRailing
    • Uniclass 2015 CodeSs_25_14
    • Uniclass 2015 DescriptionFence systems
    • OmniClass Number23-11 25 19
    • OmniClass TitleFences

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
    เดนมาร์ก
    นอร์เวย์
    สวีเดน

    สินค้าใกล้เคียง

    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (37)
    3.5 จาก 5 ดาว 3.5 (24)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (9)