Ridge and eaves railing are used to anchor the lifeline in the event of temporary work on the roof. Snow guard in profile grating, grating and 3-tube can also be used as eaves railing. A roof gangway can be used instead of a ridge rail.
The brackets for Ridge/eaves railings are installed with c/c max 1200 mm. The tubes are crimped at one end, and can easily be put together.
พื้นที่การขาย
| ยุโรป |
|---|
เดนมาร์ก |
นอร์เวย์ |
ฟินแลนด์ |
สวีเดน |