Roof gangway made of profile grating.
Weland Stål's lightweight, stable roof gangway for moving along the roof. The gangway has a high kick strip and a raised Walking Surface for good grip in difficult conditions. The gangway is approved for securing a lifline, or supplement it with a guardrail to prevent falling along evacuation routes or work levels.
The mounting are installed with max c/c 1200 mm.
พื้นที่การขาย
| ยุโรป |
|---|
เดนมาร์ก |
นอร์เวย์ |
ฟินแลนด์ |
สวีเดน |