Snows guard with 3 tubes is stable and ideally suited for older roofs where an older appearance is sought. The tubes are crimped at one end, and can easily be put together.
This snow guard also works as an eaves railing.
The brackets for snow guards are installed with c/c max 1200 mm.
พื้นที่การขาย
| ยุโรป |
|---|
เดนมาร์ก |
นอร์เวย์ |
ฟินแลนด์ |
สวีเดน |