เผยแพร่สินค้าของคุณ
Parallel system for solar panel
Parallel system for solar panel
Parallel system for solar panel
Parallel system for solar panel
    Weland Stål AB

    Parallel system for solar panel

    4.3 จาก 5 ดาว4.3(21 รีวิว)

    Weland Stål's fixing system for solar panels are customised for our Nordic conditions and are calculated and tested to endure tough wind and snow conditions. The systems work for allt types of roofs and solar cells, solar panels and solar collectors.

    The system contains of few, easy-to-use components, making your assembly quick and efficient. Thanks to our stock, we deliver the products in a few days directly to the installation site.

    The solar panel fixing systems are available in different angles up to a tilt of 50 degrees from the roof.

    สเปคสินค้า
    • Components made of Magnelis, a C5M classified material.
      The panel is parallell to the roof.
      Interlinked system with fex fixing points.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.solar_panel_parallel
    • Product familyRoof Accessories
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Solar Panel System
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2019-09-30
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักGalvanized steel
    • วัสดุรองHot-dip Galvanized
    • ออกเเบบโดยสวีเดน
    • ผลิตโดยสวีเดน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - อุปกรณ์งานหลังคา
    • IFC classificationObject
    • Uniclass 2015 CodePr_20_29_03_78
    • Uniclass 2015 DescriptionSolar module roof anchors
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 72 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleRoof Accessories
    • OmniClass Number23-13 41 00
    • OmniClass TitleRoof Specialties and Accessories

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
    เดนมาร์ก
    นอร์เวย์
    ฟินแลนด์
    สวีเดน

    สินค้าใกล้เคียง