เผยแพร่สินค้าของคุณ
French balcony double door
Westcoast Windows

French balcony double door

3.4 จาก 5 ดาว3.4(5 รีวิว)
Double Leaf Terrace door A unique design manufactured with aluminium profiles and high density, slow grown, knot-free laminated timber, sourced from sustainable forests. With an elegant design and modern function. Single leaf door (FDG) are secured by a concealed multipoint locking espagnolette bolt mechanism incorporating an integral handle operated friction stay, with a variable hold open position up to either 90° or 165°. Single Leaf Terrace door aluminium/wood 3-glazed products in glass thickness 36 or 48 mm. U-value between 1,0 to 1,3 Sound reduction 42 dB Frame depth 100 mm or 115 mm Secure by design is available
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.FDGD
  • Product familyWindows
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Outward Opening
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2016-04-05
  • หมายเลขฉบับ1
  • ความลึก (มิลลิเมตร)115
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักWood
  • วัสดุรองGlass
  • ออกเเบบโดยสวีเดน
  • ผลิตโดยสวีเดน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - อุปกรณ์ประตู
  • IFC classificationDoor
  • UNSPSC nameDoors
  • UNSPSC code301715
  • Uniclass 2015 CodeAc_15_50_25
  • Uniclass 2015 DescriptionDoors, windows and glazing surveying
  • OmniClass Number23-17 11 21
  • OmniClass TitleGlazed Doors