เผยแพร่สินค้าของคุณ
BOL-505 - Round Path-Light Bollard Lights
BOL-505 - Round Path-Light Bollard Lights
BOL-505 - Round Path-Light Bollard Lights
BOL-505 - Round Path-Light Bollard Lights
    WESTGATE

    BOL-505 - Round Path-Light Bollard Lights

    BOL-505 - Round Path-Light Bollard Lights

    Applications

    Bollards are designed for walkways, entrance ways, drives and other small-area lighting applications where low mounting heights are desirable.

      สเปคสินค้า
      • Technical Specs

        • Voltage: 120-277V AC
        • Wattage: 15W
        • Power Factor: >0.9
        • Efficacy: 100LM/W
        • Corrosion Resistant Aluminum for Exterior
        • Anchor bolt and accessories are NOT included - see the accessories
        • Operating Temperature: -40°F to 122°F
        • IP Rating: IP65, Wet Locations
        • 7 Years Warranty
        • Multi CCT Selectable Switches inside fixture
        • Lumens: 1500LM Max.
        • Color Temperatures: 3000K/4000K/5000K
        • Color Rendering Index: CRI ≥ 80
        • Beam Angle : 360°
        • Lifespan: 70000 Hours
        • Certifications: ETL Listed, Wet Location, IP65
      สเปคสินค้าด้านเทคนิค
      • Unique ref.BOL-505-SERIES
      • Product familyExterior Lighting
      • กลุ่มผลิตภัณฑ์Bollard Luminaires
      • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
      • วันที่เผยเเพร่2026-09-11
      • หมายเลขฉบับ1
      • สูง (นิ้ว)25.59
      • กว้าง (นิ้ว)4.72
      สิ่งที่เกี่ยวข้อง
      • วัสดุหลักAluminium
      • วัสดุรองPolycarbonate
      การจำแนกประเภท
      • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟภายนอก
      • CSI MasterFormat 2014 Code26 50 00
      • CSI MasterFormat 2014 TitleLighting
      • OmniClass Number23-35 47 11
      • OmniClass TitleLighting Fixtures