เผยแพร่สินค้าของคุณ
BOL-700 - Glare-Free Path Bollard
BOL-700 - Glare-Free Path Bollard
BOL-700 - Glare-Free Path Bollard
    WESTGATE

    BOL-700 - Glare-Free Path Bollard

    BOL-700 - Glare-Free Path Bollard

    Application

    Bollards are designed for walkways, entrance ways, drives and other small-area lighting applications where low mounting heights are desirable

    สเปคสินค้า
    • Technical Specs

      • Voltage: 120-277V AC
      • Wattage: 6W/10W/12W/15W/20W
      • Power Factor: >0.9
      • Efficacy: 100LM/W
      • Powder-Coated Aluminum, White, Black & Silver Finishes
      • Corrosion Resistant Aluminum for Exterior
      • Mounting Accessories & Anchor Sold Separately, see the accessories
      • Operating Temperature: -40°F to 113°F
      • 7 Years Warranty
      • IP Rating: IP65, Wet Locations
      • Wattage & CCT Selectable Switches inside fixture
      • Lumens: 1200LM Max.
      • Color Temperatures: 3000K/4000K/5000K
      • Color Rendering Index: CRI ≥ 80
      • Beam Angle : 270°
      • Lifespan: 70000 Hours
      • Certifications: ETL Listed, Wet Location, IP65

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.BOL-700-SERIES
    • Product familyExterior Lighting
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Bollard Luminaires
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-09-11
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (นิ้ว)19.49
    • กว้าง (นิ้ว)6.3
    • ความลึก (นิ้ว)6.3
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • วัสดุรองPolycarbonate
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟภายนอก
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleLighting
    • OmniClass Number23-35 47 11
    • OmniClass TitleLighting Fixtures