เผยแพร่สินค้าของคุณ
Porotherm BIO PLAN
Porotherm BIO PLAN
Porotherm BIO PLAN
Porotherm BIO PLAN
Porotherm BIO PLAN
    Wienerberger Spa

    Porotherm BIO PLAN

    Plane ground clay block with tongue and groove for high acoustic performance inner walls or multi-layer non load-bearing walls. Compliant to Minimum Environmental Criteria (CAM) Regulation.
    สเปคสินค้า
    • WIENERBERGER honeycomb brick curtain walling mod. Porotherm BIO PLAN named Pth BIO PLAN with rectified interlocking blocks. Supply and installation of WIENERBERGER honeycomb brick infill masonry with rectified interlocking blocks with thin baffles characterized by lenticular microporization obtained with fibers of plant origin, with holes arranged in vertical direction with rhomboidal section placed with staggered joints and Porotherm PLAN special mortar, for exterior walls up to a height of 3.50 m from the supporting surface.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Porotherm-BIO-PLAN
    • Product familyBlocchi a incastro rettificati
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Porotherm BIO PLAN
    • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
    • วันที่เผยเเพร่2023-06-15
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักBrick
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - อิฐและบล็อค
    • IFC classificationBlock
    • UNSPSC nameBlocks
    • UNSPSC code301315
    • OmniClass Number23-13 21 00
    • OmniClass TitleBlocks and Bricks