เผยแพร่สินค้าของคุณ
Wilkins 48OSY Resilient Wedge Gate Valve with Outside Stem & Yoke (OS&Y)
Wilkins 48OSY Resilient Wedge Gate Valve with Outside Stem & Yoke (OS&Y)
Wilkins 48OSY Resilient Wedge Gate Valve with Outside Stem & Yoke (OS&Y)
    Wilkins

    Wilkins 48OSY Resilient Wedge Gate Valve with Outside Stem & Yoke (OS&Y)

    Designed for installation on potable water lines, Irrigation systems, Waterworks connections, and Fire systems.

    Compliance:

    • AWWA Compliant C515, C-550
    • UL® Listed
    • C-UL® Listed
    • FM® Approved
    • Meets the requirements of NSF/ANSI 372

    Features

    • Multiple end connection options provide versatile installation
    • Easy indication of valve open or closed position for reduced inspection time
    • For stand alone use or on Backflow Preventers
    • Stainless steel internals and stem resist corrosion
    • Low-lead law compliant


    สเปคสินค้า
    • keywords: outside screw and yoke valve, OS&Y gate valve, fire protection valve, resilient wedge valve, water control valve

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.48OSY
    • Product familyPlumbing
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Valves
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-08-19
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - วาล์ว