เผยแพร่สินค้าของคุณ
Wilkins F100/F100G Fire Hose Valve
Wilkins

Wilkins F100/F100G Fire Hose Valve

Zurn Model F100/F100G Fire Hose Valves are standpipe valves listed for use on a fire hose rack assembly, or as a fire department outlet connection.
Compliance: 
  • FM Approved
  • UL® Listed
  • C-UL®, ULC® Listed (2-1/2" only)
Features:
  • Available in sizes 1-1/2", 2-1/2"
  • Inlet Connections: FNPT
  • Standpipe valve listed for use on a fire hose rack assembly, or as a fire department outlet connection
  • Additional Options: Rough Chrome Plated (2-1/2")
สเปคสินค้า
    • keywords: backflow preventer, pressure vacuum breaker, irrigation backflow prevention, water safety valve, Wilkins backflow preventer, freeze-resistant backflow preventer, Wilkins valve, water safety device
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.F100_F100G
  • Product familyPlumbing
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Valves
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2025-09-02
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักBrass
  • วัสดุรองStainless steel
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - วาล์ว
  • IFC classificationValve