เผยแพร่สินค้าของคุณ
BFP-8F Hose Connection Vacuum Breaker with Vent
BFP-8F Hose Connection Vacuum Breaker with Vent
    Wilkins

    BFP-8F Hose Connection Vacuum Breaker with Vent

    Designed for installation on water lines such as service sinks, laundry tubs and hose bibbs to protect against backsiphonage of polluted water into the potable water supply. A breakaway set screw is included to prevent unauthorized removal. Assembly shall provide protection where a potential health hazard does not exist.
    Compliance: 
    • City of Los Angeles Approved
    • ASSE® Listed 1011
    • CSA® Certified B64.2
    • cUPC
    • NPCC listed
    Features:
    • Design features manual drain to protect against freezing
    • Breakaway screw protects against unauthorized removal
    • Compliant for use on standard garden hoses
    • Stainless steel internals resist corrosion
    สเปคสินค้า
    • keywords: boiler fill valve, hydronic pressure regulator, boiler pressure reducing valve, water pressure control, Wilkins regulator

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.BFP-8F
    • Product familyPlumbing
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Valves
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-08-15
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (นิ้ว)1.7
    • กว้าง (นิ้ว)2.3
    • ความลึก (นิ้ว)1.5
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักBrass
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • น้ำหนัก0.3
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - วาล์ว