เผยแพร่สินค้าของคุณ
Wilkins F49BR/ F49BRG Fire Butterfly Valve
Wilkins

Wilkins F49BR/ F49BRG Fire Butterfly Valve

Zurn Model F49BR / F49BRG Fire Powerball Butterfly sprinkler control valves provide for system shutoff to facilitate repair and maintenance. Fire Powerball Butterflies are operated with a slow closing 1/4 turn anti-water hammer valve. The valve should always be in the open position when the system is active. Tamper switches signal movement of the valve from the full open position to an alarm control panel, and to auxiliary equipment such as an indicating light or audible alarm in the area of the valve installation.

Model F49BR / Model F49BRG

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Model_F49BR_F49BRG
  • Product familyIsolation Valves for Liquid Services
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Butterfly Valves
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2025-09-02
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (นิ้ว)4
  • กว้าง (นิ้ว)2
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักBronze
  • วัสดุรองBrass
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - วาล์ว