| The Double Check Detector Backflow Prevention Assembly shall be certified to NSF/ANSI 61, ASSE® Listed 1048, and sup- plied with full port gate valves. The main body, spool, and access cover shall be 304L Stainless Steel, the seat ring and check valve shall be Noryl™ (NSF Listed), the stem shall be stainless steel (ASTM A 276) and the seat disc elastomers shall be EPDM. The first and second check valves shall be accessible for maintenance without removing the device from the line. The Double Check Detector Backflow Prevention Assembly shall be a WILKINS Model 450STDAR Compliance: (Vertical Up - Vertical Down Orientation only) • Approved by the Foundation for Cross Connection Control and Hydraulic Research at the University of Southern California • ASSE® Listed 1048 • CSA® Certified B64.5 • AWWA Compliant C510 (with gates only), and C550 • UL® Classified • C-UL® Classified • FM® Approved • Meets the requirements of NSF/ANSI/CAN 61* *(0.25% MAX. WEIGHTED AVERAGE LEAD CONTENT) Features:
|
พื้นที่การขาย
| อเมริกาเหนือ |
|---|
กรีนแลนด์ |
แซ็ง-บาร์เตเลมี |
กวาเดอลูป |
กัวเตมาลา |
กือราเซา |
เกรเนดา |
คอสตาริกา |
คิวบา |
เครือรัฐดอมินีกา |
แคนาดา |
จาเมกา |
ซินต์มาร์เติน |
เซนต์คิตส์และเนวิส |
เซนต์ลูเซีย |
เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์ |
แซงปีแยร์และมีเกอลง |
แซงมาร์แตง |
ตรินิแดดและโตเบโก |
นิการากัว |
เนเธอร์แลนด์แคริบเบียน |
บาร์เบโดส |
บาฮามาส |
เบลีซ |
เบอร์มิวดา |
ปานามา |
เปอร์โตริโก |
มอนต์เซอร์รัต |
มาร์ตินีค |
เม็กซิโก |
สหรัฐอเมริกา |
สาธารณรัฐโดมินิกัน |
หมู่เกาะเคย์แมน |
หมู่เกาะเติกส์และหมู่เกาะเคคอส |
หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน |
หมู่เกาะเวอร์จินของสหรัฐ |
อารูบา |
เอลซัลวาดอร์ |
แองกวิลลา |
แอนติกาและบาร์บูดา |
ฮอนดูรัส |
เฮติ |