The Reduced Pressure Principle Backflow Preventer shall be certified to NSF/ANSI 61, shall be ASSE® Listed 1013, rated to 180°F, and supplied with full port ball valves. The main body and access covers shall be low lead bronze (ASTM B 584), the seat ring and all internal polymers shall be Noryl™ and the seat disc elastomers shall be silicone. The first and second checks shall be at an angle and be accessible for maintenance without removing the relief valve or the entire device from the line. The checks shall share a single access cover and test cocks shall be accessible from the top of the device. If installed indoors, the installation shall be supplied with an air gap adapter. The Reduced Pressure Principle Backflow Preventer shall be a ZURN WILKINS Model 975XL3.
Compliance:
Massachusetts Approved, Meets the requirements of NSF/ANSI/CAN 61 and 372**(Less than 0.25% Weighted Average Lead Content), ASSE® Listed 1013, AWWA Compliant C511, CSA® Certified B64.4, cUPC®, C-UL® Classified, Approved by the Foundation for Cross Connection Control and Hydraulic Research at the University of Southern California
Features:
Keywords: reduced pressure backflow preventer, reduced pressure zone backflow preventer, reduced pressure principle backflow preventer, wilkins zurn, Double Check Backflow Preventer, wilkins zurn 975xl, rp backflow preventer, zurn 975xl, zurn wilkins 975xl, rp backflow, Cross Connection Control, zurn backflow prevention, reduced pressure principle backflow, reduced pressure zone backflow, zurn backflow valve, 975xl3, zurn wilkins backflow preventer, rp backflow device, zurn backflow, backflow valve symbol, wilkins 975xl3, rp backflow valve, Hydrostatic test pressure, 975xl zurn, zurn wilkins backflow preventer parts, reduced pressure backflow assembly, reduced pressure principle backflow prevention assembly, reduce pressure backflow preventer, reduced pressure principle assembly, reduced pressure backflow prevention assembly, Relief Valve Seat, Small Backflow Preventer, Double Check Backflow Assembly, Relief Valve Spring, Relief Valve Seal
พื้นที่การขาย
| อเมริกาเหนือ |
|---|
กรีนแลนด์ |
แซ็ง-บาร์เตเลมี |
กวาเดอลูป |
กัวเตมาลา |
กือราเซา |
เกรเนดา |
คอสตาริกา |
คิวบา |
เครือรัฐดอมินีกา |
แคนาดา |
จาเมกา |
ซินต์มาร์เติน |
เซนต์คิตส์และเนวิส |
เซนต์ลูเซีย |
เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์ |
แซงปีแยร์และมีเกอลง |
แซงมาร์แตง |
ตรินิแดดและโตเบโก |
นิการากัว |
เนเธอร์แลนด์แคริบเบียน |
บาร์เบโดส |
บาฮามาส |
เบลีซ |
เบอร์มิวดา |
ปานามา |
เปอร์โตริโก |
มอนต์เซอร์รัต |
มาร์ตินีค |
เม็กซิโก |
สหรัฐอเมริกา |
สาธารณรัฐโดมินิกัน |
หมู่เกาะเคย์แมน |
หมู่เกาะเติกส์และหมู่เกาะเคคอส |
หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน |
หมู่เกาะเวอร์จินของสหรัฐ |
อารูบา |
เอลซัลวาดอร์ |
แองกวิลลา |
แอนติกาและบาร์บูดา |
ฮอนดูรัส |
เฮติ |