เผยแพร่สินค้าของคุณ
Wilkins 460XL Spill Resistant Pressure Vacuum Breaker
Wilkins

Wilkins 460XL Spill Resistant Pressure Vacuum Breaker

The Zurn Wilkins 460XL Spill Resistant Pressure Vacuum Breaker provides high hazard protection for backsiphonage conditions. Start-up spillage is either eliminated or greatly reduced compared to standard pressure vacuum breakers.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.zurn-460xl
  • Product familyBackflow Preventers
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Pressure Vacuum Breaker
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2025-09-02
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักBronze
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - วาล์ว
  • IFC classificationValve
  • Uniclass 2015 CodePr_65_55_84_94
  • Uniclass 2015 DescriptionVacuum breakers
  • CSI MasterFormat 2014 Code40 05 67.23
  • CSI MasterFormat 2014 TitlePressure Vacuum Breaker Backflow Preventers
  • OmniClass Number23-27 31 00
  • OmniClass TitleValves