The Pressure Reducing Valve shall be certified to NSF/ANSI/CAN 61 & 372, consisting of a low lead cast bronze body, bronze bell housing, and a bolt to adjust the downstream pressure. The bronze bell housing shall be threaded to the body. The assembly shall be a balanced piston design and shall reduce pressure in both flow and no-flow conditions and maintain less than 10 psi drop from set pressure up to a flow rate of 8 ft/s. The assembly shall be accessible for maintenance without having to remove the body from the line. The assembly shall include a removable cartridge and stainless steel corrosion resistant hardware and stem. The Pressure Reducing Valve shall be a ZURN WILKINS Model 600XL3.
Compliance:
Features:
Keywords: 600XL3, venturi technology, 600XL3 Pressure Reducing Valve, integral strainer, high-flow rate capacity, low-pressure falloff, venturi technology, residential water lines, light commercial water lines, best-in-class flow performance, all-bronze body, stainless-steel stem, cartridge
พื้นที่การขาย
| อเมริกาเหนือ |
|---|
กรีนแลนด์ |
แซ็ง-บาร์เตเลมี |
กวาเดอลูป |
กัวเตมาลา |
กือราเซา |
เกรเนดา |
คอสตาริกา |
คิวบา |
เครือรัฐดอมินีกา |
แคนาดา |
จาเมกา |
ซินต์มาร์เติน |
เซนต์คิตส์และเนวิส |
เซนต์ลูเซีย |
เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์ |
แซงปีแยร์และมีเกอลง |
แซงมาร์แตง |
ตรินิแดดและโตเบโก |
นิการากัว |
เนเธอร์แลนด์แคริบเบียน |
บาร์เบโดส |
บาฮามาส |
เบลีซ |
เบอร์มิวดา |
ปานามา |
เปอร์โตริโก |
มอนต์เซอร์รัต |
มาร์ตินีค |
เม็กซิโก |
สหรัฐอเมริกา |
สาธารณรัฐโดมินิกัน |
หมู่เกาะเคย์แมน |
หมู่เกาะเติกส์และหมู่เกาะเคคอส |
หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน |
หมู่เกาะเวอร์จินของสหรัฐ |
อารูบา |
เอลซัลวาดอร์ |
แองกวิลลา |
แอนติกาและบาร์บูดา |
ฮอนดูรัส |
เฮติ |