เผยแพร่สินค้าของคุณ
Wilkins 720A Pressure Vacuum Breaker Assembly, 1/2" to 2"
Wilkins

Wilkins 720A Pressure Vacuum Breaker Assembly, 1/2" to 2"

Designed for installation on irrigation water lines to protect against backsiphonage of contaminated water into the potable water supply. Assembly shall provide protection where a potential health hazard exists.

สเปคสินค้า
  • The Pressure Vacuum Breaker shall be ASSE 1020 approved, and supplied with full port ball valves. The main body and bonnet shall be bronze (ASTM B584), the loaded-air inlet shall use an silicone elastomer spring and seat disc. The entire assembly shall be accessible for maintenance and testing without removing the device from the line. The Pressure Vacuum Breaker shall be a Zurn Wilkins Model 720A.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.zurn-720A
  • Product familyBackflow Preventers
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Pressure Vacuum Breaker
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2025-09-02
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักBronze
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - วาล์ว
  • IFC classificationValve
  • Uniclass 2015 CodePr_65_55_84_94
  • Uniclass 2015 DescriptionVacuum breakers
  • CSI MasterFormat 2014 Code40 05 67.23
  • CSI MasterFormat 2014 TitlePressure Vacuum Breaker Backflow Preventers
  • OmniClass Number23-27 31 00
  • OmniClass TitleValves