The Connected Flood Control System (Model FCIS) shall consist of a Reduced Pressure Principle Assembly (RP) (Model 375ASTW1, 375AW1, 375W1), a Solenoid Control Valve(SCV) (Model ZW206), and a Zurn Relief Valve Monitor and shall be constructed and tested at the factory as a complete assembly. The RP shall be certified to NSF/ANSI/CAN 61 & 372, and shall be ASSE 1013 Listed. The RP shall be furnished with full port, resilient seated shut-off valves, and shall be equipped with an integral Relief Valve Monitor that monitors the Relief Valve in a closed position. The seat ring and the check valves shall be Noryl, the stems and springs shall be Stainless Steel, and the elastomers shall be EPDM. The SCV shall be a single seated, line-pressure-operated, diaphragm-actuated, pilot-controlled valve. The SCV shall seal by means of a corrosion-resistant seat and a resilient, rectangular seat disc. The stem of the SCV shall be guided top and bottom by integral bushings, and shall contain no packing glands or stuffing boxes. The SCV shall be protected with internal and external FDA approved epoxy coating, and the diaphragm shall not be used as a seating surface. The Relief Valve Monitor shall have an input voltage of 120 VAC, and shall be provided with an output of 24 VDC controlled by a relay. The Relief Valve Monitor shall be housed in a water-tight NEMA enclosure, and shall have both normally open and normally closed outputs. The three components, the RP, SVC, and Relief Valve Monitor, when combined together, automatically shut off the water supply in the event of catastrophic relief valve discharge. The Reduced Pressure Principle Assembly, Solenoid Control Valve, and assembled as a complete unit shall be the WILKINS FCIS.
Compliance:
Features:
พื้นที่การขาย
| อเมริกาเหนือ |
|---|
กรีนแลนด์ |
แซ็ง-บาร์เตเลมี |
กวาเดอลูป |
กัวเตมาลา |
กือราเซา |
เกรเนดา |
คอสตาริกา |
คิวบา |
เครือรัฐดอมินีกา |
แคนาดา |
จาเมกา |
ซินต์มาร์เติน |
เซนต์คิตส์และเนวิส |
เซนต์ลูเซีย |
เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์ |
แซงปีแยร์และมีเกอลง |
แซงมาร์แตง |
ตรินิแดดและโตเบโก |
นิการากัว |
เนเธอร์แลนด์แคริบเบียน |
บาร์เบโดส |
บาฮามาส |
เบลีซ |
เบอร์มิวดา |
ปานามา |
เปอร์โตริโก |
มอนต์เซอร์รัต |
มาร์ตินีค |
เม็กซิโก |
สหรัฐอเมริกา |
สาธารณรัฐโดมินิกัน |
หมู่เกาะเคย์แมน |
หมู่เกาะเติกส์และหมู่เกาะเคคอส |
หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน |
หมู่เกาะเวอร์จินของสหรัฐ |
อารูบา |
เอลซัลวาดอร์ |
แองกวิลลา |
แอนติกาและบาร์บูดา |
ฮอนดูรัส |
เฮติ |