เผยแพร่สินค้าของคุณ
EI1 120 fire-resistant exterior sectional door
EI1 120 fire-resistant exterior sectional door
EI1 120 fire-resistant exterior sectional door
    Winlock

    EI1 120 fire-resistant exterior sectional door

    The Outlock industrial sectional shutters are specifically engineered for outdoor applications. Whether used for external loading and unloading areas, façade openings in the building envelope, or stand-alone external facilities, this door ensures a reliable seal, resistant to various weather conditions and intensive industrial use.

    The thermal performance of Outlock is calculated in accordance with EN 12428, making this solution ideal for applications where energy efficiency is also a key factor.

    สเปคสินค้า
    • Thermal transmittance (EN 12428): U Value = 1.16 Wm²K - 1.47 Wm²K

      Air permeability (EN 12426): Class 4

      Watertightness (EN 12425): Class 3 (150 Pa)

      Resistance to wind load (EN 12424): Class 4 (≤5 m), Class 3 (≤7 m), Class 2 (≤10 m)

      • EN 16034
        • Test-Standard: EN 1363-1, EN 1363-2, EN 1634-1
        • Classification standard: EN 13501-2
      • Performance: EI1 120, EI2 120, EW 120, E 120

      Available and compatible with other options including Burglar resistance, ATEX, liquidbarrier, and more.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.ei1-120-fire-resistant-exterior-sectional-door
    • Product familyFire resistant
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์EI1 120
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-05-11
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยเบลเยียม
    • ผลิตโดยเบลเยียม
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - ประตูหนีไฟและบานประตูหน้าต่าง
    • IFC classificationDoor
    • รหัส ETIMEC003534
    • ชื่อ ETIMExterior door (complete with frame)
    • Uniclass 2015 CodePr_30_59_24_28
    • Uniclass 2015 DescriptionFire doorsets
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 36 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleSectional Doors
    • OmniClass Number23-17 11 31 11 11
    • OmniClass TitleFire Rated Overhead Doors

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป