เผยแพร่สินค้าของคุณ
Winsted Custom Division
Winsted

Winsted Custom Division

If your control room requires a true one-of-a-kind console, Winsted has the solution. For more that 25 years our custom division has specialized in the design, engineering, fabrication and installation of custom consoles. Our experts create control room environments that bring form and function together to meet your exact requirements.

The model numbers and images shown above are just a few examples of what is possible. No matter how large or small, Winsted can design the perfect console solution for your application. Customized console designs and Revit files are available as needed. Please contact Winsted for more information.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.winsted_custom
  • Product familyDesk System
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Winsted Custom Division
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2011-12-12
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - โต๊ะและเก้าอี้สำนักงาน
  • IFC classificationFurniture
  • UNSPSC nameOffice Equipment and Accessories and Supplies
  • UNSPSC code44
  • Uniclass 2015 CodePr_40_30_25_04
  • Uniclass 2015 DescriptionAudio visual furniture
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 56 52
  • CSI MasterFormat 2014 TitleAudio-Visual Furniture
  • OmniClass Number23-21 11 00
  • OmniClass TitleCommercial Furniture
  • CSI UniFormat II CodeE20
  • CSI UniFormat II TitleFURNISHINGS
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
4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (19)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (6)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (6)