เผยแพร่สินค้าของคุณ
Prestige Insight Consoles
Prestige Insight Consoles
Prestige Insight Consoles
    Winsted

    Prestige Insight Consoles

    4.6 จาก 5 ดาว4.6(9 รีวิว)
    Insight Consoles feature a high-density profile designed for a high performance world. Insight's overall depth of 32" saves valuable space and maximizes control room functionality. Our engineers reduced the overall depth of the chase and work surface on the popular Sight-Line console to create a compact solution with an efficient footprint that meets ergonomic standards, and provides ample desktop workspace. If you are challenged for space, but want a fully functional console packed with features, then Insight is the answer.

    The model numbers and images shown above are just a few examples of what is possible. No matter how large or small, Winsted can design the perfect console solution for your application. Customized console designs and Revit files are available as needed. Please contact Winsted for more information.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.winsted_insight
    • Product familyDesk System
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Prestige Insight Consoles
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2011-12-12
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - โต๊ะและเก้าอี้สำนักงาน
    • IFC classificationFurniture
    • UNSPSC nameOffice Equipment and Accessories and Supplies
    • UNSPSC code44
    • Uniclass 2015 CodePr_40_30_25_04
    • Uniclass 2015 DescriptionAudio visual furniture
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 56 52
    • CSI MasterFormat 2014 TitleAudio-Visual Furniture
    • OmniClass Number23-21 11 00
    • OmniClass TitleCommercial Furniture
    • CSI UniFormat II CodeE20
    • CSI UniFormat II TitleFURNISHINGS
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
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (19)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (6)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (6)