เผยแพร่สินค้าของคุณ
Monitor Walls - M-View
Winsted

Monitor Walls - M-View

Winsted’s new quick-ship stock M-View is an extruded aluminum monitor wall that is flexible, expandable and completely modular. Our proprietary patent pending, quick-release bracket makes adjusting and reconfiguring your monitors fast and easy. The M-View is fabricated from light-weight, high-strength extruded aluminum with a black anodized finish. The monitor wall can support any size flat-panel monitor and can be configured as an in-line, concave or convex mounting solution. The M-View seamlessly integrates technology and space to optimize viewing angles, improve operator comfort and increase productivity.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.winsted_mon-wall
  • Product familyVideo Walls
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Monitor Walls - M-View
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2011-12-12
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - โต๊ะและเก้าอี้สำนักงาน
  • IFC classificationFurniture
  • UNSPSC nameOffice Equipment and Accessories and Supplies
  • UNSPSC code44
  • Uniclass 2015 CodePr_40_30_25_04
  • Uniclass 2015 DescriptionAudio visual furniture
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 56 52
  • CSI MasterFormat 2014 TitleAudio-Visual Furniture
  • OmniClass Number23-21 11 00
  • OmniClass TitleCommercial Furniture
  • CSI UniFormat II CodeE20
  • CSI UniFormat II TitleFURNISHINGS
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
4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (19)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (6)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (6)