เผยแพร่สินค้าของคุณ
Pro Series I Vertical Racks
Winsted

Pro Series I Vertical Racks

Economical UL-approved Pro Series I Vertical Racks deliver the features and functions integrators demand - and include a 10-year warranty. Vertical Racks are available in multiple styles and formats to meet your rack mount equipment needs. Flexible delivery options, thermal management, and optional accessories customize racks to your needs. Pro Series I cabinets are available in 35" (20U), 70" (40U), and 78-3/4" (45U) heights. Order a starter cabinet first and then use the add-on cabinets to expand the system to the needed size. The Pro Series I cabinets feature all steel construction with a baked black textured finish for long life and easy maintenance. Each rack comes complete with: vented sides, solid top, an open base for cabling, numbered punched adjustable rack rails front and rear, and leg levelers. These racks can be shipped knocked-down to save on freight or shipped welded to save on assembly time. A complete line of accessories are also available for these racks.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.winsted_pro-ser-i
  • Product familySystems Furniture
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Pro Series I Vertical Racks
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2011-12-12
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - โต๊ะและเก้าอี้สำนักงาน
  • IFC classificationFurniture
  • UNSPSC nameOffice Equipment and Accessories and Supplies
  • UNSPSC code44
  • Uniclass 2015 CodePr_40_30_25_04
  • Uniclass 2015 DescriptionAudio visual furniture
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 56 52
  • CSI MasterFormat 2014 TitleAudio-Visual Furniture
  • OmniClass Number23-21 11 00
  • OmniClass TitleCommercial Furniture
  • CSI UniFormat II CodeE20
  • CSI UniFormat II TitleFURNISHINGS
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
4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (19)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (6)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (6)