เผยแพร่สินค้าของคุณ
10AT Evolution Multi-Service Poke-Thru Devices
10AT Evolution Multi-Service Poke-Thru Devices
10AT Evolution Multi-Service Poke-Thru Devices
10AT Evolution Multi-Service Poke-Thru Devices
10AT Evolution Multi-Service Poke-Thru Devices
10AT Evolution Multi-Service Poke-Thru Devices
10AT Evolution Multi-Service Poke-Thru Devices
10AT Evolution Multi-Service Poke-Thru Devices
10AT Evolution Multi-Service Poke-Thru Devices
10AT Evolution Multi-Service Poke-Thru Devices
    Wiremold

    10AT Evolution Multi-Service Poke-Thru Devices

    Proof that bigger and better go hand in hand: Evolution Series 10" Poke-Thru Devices offer more capacity, flexibility and versatility than any other poke-thru device on the market. Featuring eight-gangs of capacity, redesigned and easier to use covers, recessed connections below floor level, and enough internal wiring capacity to eliminate the need for a junction box. Evolution Series 10" Poke-Thru Devices are ready to meet the market's increased demand for more power, more A/V, and more communications.
    สเปคสินค้า
    • Largest Capacity Poke-Thru Devices on the Market: The 10AT Series is designed for a 10" [254mm] core hole and provides up to eight (8) gangs of power, communication, and/or A/V capability. Internal Wiring Capacity: Evolution Series 10" Poke-Thru Devices are the first in the industry with the capacity to accommodate wiring connections inside the unit, eliminating the need for an external junction box and making future moves, adds and changes faster and easier. Recessed Devices: All power, communication, and A/V devices are recessed below floor level, providing maximum protection and device longevity. Auto-close Sliding Egress Doors: Egress doors lock in position when open and automatically close around cables,reducing the egress opening to the smallest size possible. Multiple Color Options: Offered in six different colors: black, gray, brass, nickel, bronze, and aluminum. UL Listed and UL Fire Classified to U.S. and Canadian Safety Standards: UL Fire rated for up to 2-hour rated floors maintains the fire classification of the floor.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.wiremold-evolution-10at-poke-thru
    • Product familyRaceway and Boxes for Electrical Systems
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Evolution Series
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2015-12-17
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ไฟฟ้า - การแบ่งแยกโหลด / ตู้กระจายโหลด
    • IFC classificationElectrical Element
    • UNSPSC nameCable accessories
    • UNSPSC code26121630
    • Uniclass 2015 CodePr_65_72_97_27
    • Uniclass 2015 DescriptionElectrical connection boxes
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 05 33.16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleBoxes for Electrical Systems
    • OmniClass Number23-35 33 15
    • OmniClass TitleElectrical Junction Boxes
    • CSI UniFormat II CodeD50
    • CSI UniFormat II TitleELECTRICAL

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ
    สหรัฐอเมริกา

    สินค้าใกล้เคียง

    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (30)
    2.8 จาก 5 ดาว 2.8 (13)