เผยแพร่สินค้าของคุณ
RB9200
Wisconsin Bench

RB9200

2.9 จาก 5 ดาว2.9(17 รีวิว)

2 File Drawer

Integrated, fully finished base with built in levelers.

Optional Interlocking Wall System for Extra Stability

สเปคสินค้า
  • WB Manufacturing’s REplay® Casework is at the top of adaptability. REplay® Casework are freestanding cabinets that can be easily moved to different rooms, different buildings, or different configurations again and again. REplay® cabinets come with a ten-year warranty.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.RB9200
  • Product familyStorage
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Drawers
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่1914-01-01
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (นิ้ว)29.75
  • กว้าง (นิ้ว)15.75
  • ความลึก (นิ้ว)24
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักWood
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - ชั้นและที่เก็บของ
  • IFC classificationFurniture
  • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
  • UNSPSC code56
  • Uniclass 2015 CodePr_40_30_78_25
  • Uniclass 2015 DescriptionDrawer units
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleOffice Furniture
  • OmniClass Number23-21 13 00
  • OmniClass TitleRetail and Office Equipment and Furnishings
  • CSI UniFormat II CodeE2020
  • CSI UniFormat II TitleMovable Furnishings