เผยแพร่สินค้าของคุณ
WÖHR PARKLIFT 450 -170 - 320 - 2,0 t - Duplexgarage -Platform Width 230-300/460-540
WÖHR PARKLIFT 450 -170 - 320 - 2,0 t - Duplexgarage -Platform Width 230-300/460-540
WÖHR PARKLIFT 450 -170 - 320 - 2,0 t - Duplexgarage -Platform Width 230-300/460-540
    WÖHR Autoparksysteme GmbH

    WÖHR PARKLIFT 450 -170 - 320 - 2,0 t - Duplexgarage -Platform Width 230-300/460-540

    With our parking lifts, we double or triple the number of parking spaces within existing space. Parking lifts without a pit are designed for dependent parking and are ideal for single-family homes or parking garages with valet parking.

    สเปคสินค้า
    • More Information available on the Website.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.woehr_parklift_001
    • Product familyWÖHR PARKLIFT
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์WÖHR PARKLIFT 450
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-06-23
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)3200
    • กว้าง (มิลลิเมตร)2300
    • ความลึก (มิลลิเมตร)1700
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)2000
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectงานวิศวกรรมและโครงสร้างพื้นฐาน - ที่จอดรถ
    • IFC classificationBuilding Element
    • OmniClass Number23-23 21 11
    • OmniClass TitleCar Parking Systems