เผยแพร่สินค้าของคุณ
TORONTO - cabinet
TORONTO - cabinet
    Meble Wójcik

    TORONTO - cabinet

    สเปคสินค้า
    • MATERIAL: - body made from white laminate - fronts made from resistant slightly glossy white mdf board - elegant applications in SAN REMO RUSTIC decor - handle-less solution - soft-close drawer runners and door hinges - LED illuminated strips included - additional lighting option in chosen blocks COLOUR: - Alpine White with glow - body made from white laminate - fronts made from resistant slightly glossy white mdf board - applications in SAN REMO RUSTIC decor - additional lighting option for glass shelves in chosen blocks
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.TOK09
    • Product familyFurniture
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Toronto
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2014-12-01
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)845
    • กว้าง (มิลลิเมตร)1400
    • ความลึก (มิลลิเมตร)422
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักLaminate
    • วัสดุรองMDF
    • ออกเเบบโดยโปแลนด์
    • ผลิตโดยโปแลนด์
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - ชั้นและที่เก็บของ
    • IFC classificationFurniture
    • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
    • UNSPSC code56