เผยแพร่สินค้าของคุณ
Grass or Playground Safety Access Covers
Grass or Playground Safety Access Covers
Grass or Playground Safety Access Covers
Grass or Playground Safety Access Covers
Grass or Playground Safety Access Covers
Grass or Playground Safety Access Covers
Grass or Playground Safety Access Covers
Grass or Playground Safety Access Covers
    Wundercovers

    Grass or Playground Safety Access Covers

    2.9 จาก 5 ดาว2.9(9 รีวิว)

    Utility Access Covers

    In-fill trays to safely cover utility access covers in foot trafficked areas with grass or playground designs. WunderCovers offer a rounded top lip design that maintains beauty, function, and most importantly, safety.

    Safety Rating

    WunderCovers are engineered to at least an H-20 rating, which includes most SUVs, trucks, vans and work trucks, but can also exceed H20+ and H25 ratings for heavier loads. 

    Tests of specific loads on specific grates can be performed if contractually required.

    สเปคสินค้า
    • Sizing

      WunderCovers need 5 - 10 cm or more of “clear access space” around the cover being covered. Sizes listed below include the clear access space. Trays available in 10 or 15 cm depths to accommodate for natural grass. 

      • 30 x 30 cm
      • 65 x 65 cm
      • 75 x 75 cm
      • 55 x 85 cm
      • 140 x 140 cm (15cm Depth only)
      • Custom sizes also available

      Material

      • Galvanized steel
      • Stainless steel (Stainless is recommended for coastal and high salt regions to avoid corrosion)

      Tray Fill Materials

      • Turf (-G) (Turf covers have a rounded upper lip)
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.utility-access-covers
    • Product familyCovers
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Utility Access Covers
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-10-15
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectแลนด์สเคป - สนามเด็กเล่น

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ
    แคนาดา
    สหรัฐอเมริกา