เผยแพร่สินค้าของคุณ
TASK S LINEAR suspended
TASK S LINEAR suspended
    XAL

    TASK S LINEAR suspended

    Luminaire housing made of aluminium with rounded edges; rectangular design; ultra low-profile design (only 15 mm); for continuous lighting systems; surface powder coated; cable suspension, tool-less height adjustment; convenient quick mounting system without tools; direct or direct/indirect light distribution by LGP body (Light Guiding Prism); side coupled light, directed downwards or up and down by laser engraving; light control via highly reflective reflector material; optional: indirect light component with special PCBs for increased luminous flux and maximum ceiling illumination; completely homogeneous illumination; energy-efficient LEDs with very good colour rendering; canopy for through wiring; sound absorbing accessories available
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.TASK_S_LINEAR_suspended
    • Product familyLighting
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Ceiling | Suspended
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-11-23
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • ออกเเบบโดยออสเตรีย
    • ผลิตโดยออสเตรีย
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - โคมระย้า
    • IFC classificationLight Fixture
    • รหัส ETIMEG000027
    • ชื่อ ETIMLuminaires
    • UNSPSC nameLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC code3911
    • Uniclass 2015 CodePr_70_70_48
    • Uniclass 2015 DescriptionLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleLighting
    • OmniClass Number23-35 47 11
    • OmniClass TitleLighting Fixtures
    • CSI UniFormat II CodeD5020
    • CSI UniFormat II TitleLighting & Branch Wiring
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
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (45)
    4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (7)
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (28)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (16)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (36)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (18)