เผยแพร่สินค้าของคุณ
BETO s-line 760 L direct/indirect power suspended system
BETO s-line 760 L direct/indirect power suspended system
    XAL

    BETO s-line 760 L direct/indirect power suspended system

    Luminaire housing from extruded aluminium profile, angular design; extremely slim design (only 42 x 42 mm) with integrated converter; no visible screws; designed for lighting systems; S-shaped; surface powder coated in white or black; suspended luminaire with 1500 mm cable suspension; with integrated tool-less suspension height adjustment; spring clip attachment to the luminaire; incl. transparent feed; extruded profile for improved thermal management; high-quality, chromed reflector with faceted design; workplace luminaire suitable for VDUs according to DIN EN 12464-1 (UGR ≤ 16); with direct / indirect light distribution; indirect light component with integrated PC boards and high-quality lens system for maximum, homogeneous ceiling illumination, separately controllable; energy-efficient LEDs with very good colour rendering; binning initial ≤ 3 MacAdam; light colour 3000 K or 4000 K; optional indirect light component with tunable white (2700-6500 K); CRI ≥ 80; L90 / 50 000 h; IP 20; PC I; optionally non-dimmable or DALI-2 control
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.BETO_suspended_system_S-LINE_760
    • Product familyLighting
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Ceiling | Suspended
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-10-05
    • หมายเลขฉบับ2
    • สูง (มิลลิเมตร)807
    • กว้าง (มิลลิเมตร)1265
    • ความลึก (มิลลิเมตร)42
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • ออกเเบบโดยออสเตรีย
    • ผลิตโดยออสเตรีย
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - การติดเพดาน
    • IFC classificationLight Fixture
    • รหัส ETIMEG000027
    • ชื่อ ETIMLuminaires
    • UNSPSC nameLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC code3911
    • Uniclass 2015 CodePr_70_70_48
    • Uniclass 2015 DescriptionLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleLighting
    • OmniClass Number23-35 47 11
    • OmniClass TitleLighting Fixtures
    • CSI UniFormat II CodeD5020
    • CSI UniFormat II TitleLighting & Branch Wiring
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
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (45)
    4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (7)
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (28)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (16)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (36)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (18)