เผยแพร่สินค้าของคุณ
BO 32 intrack 3 lamps
BO 32 intrack 3 lamps
BO 32 intrack 3 lamps
    XAL

    BO 32 intrack 3 lamps

    4.8 จาก 5 ดาว4.8(12 รีวิว)
    Track light made of die-cast aluminium; powder coated; spotlight head rotates 360° and tilts 90°; triple lamp; converter in the adapter; with optional high quality lens system with precise radiation characteristic; or high quality, aluminium, vapour deposition coated reflector with faceted design; precise radiation characteristics with different beam angles; good glare reduction due to recessed light point plane; optical attachments as accessories; COB (Chip on Board) technology or high power LEDs - maximum efficiency; no multiple shadows; energy-eff. LEDs - very good colour rendering; adapter for toolless insertion or movement on a variety of 3-phase power tracks; adapter flush with the power track
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.BO_32_intrack_3_lamps
    • Product familyLighting
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Ceiling | Track
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2023-08-01
    • หมายเลขฉบับ3
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • ออกเเบบโดยออสเตรีย
    • ผลิตโดยออสเตรีย
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - การติดเพดาน
    • IFC classificationLight Fixture
    • รหัส ETIMEG000027
    • ชื่อ ETIMLuminaires
    • Uniclass 2015 CodePr_70_70_48
    • Uniclass 2015 DescriptionLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleLighting
    • OmniClass Number23-35 47 11
    • OmniClass TitleLighting Fixtures
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
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (51)
    5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (5)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (23)
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (31)
    4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (8)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (18)