เผยแพร่สินค้าของคุณ
LITO 60 suspended
LITO 60 suspended
LITO 60 suspended
    XAL

    LITO 60 suspended

    Luminaire housing from extruded aluminium profile, angular design; no visible screws; surface powder coated; pendant fitting with cable suspension; with integrated tool-less suspension height adjustment; spring clip attachment to the luminaire; freely positionable; incl. transparent feed; light inset made from extruded profile for improved thermal management; micro prismatic PMMA diffuser incl. diffuser film for homogeneous illumination and reduced luminance; direct / indirect light distribution; indirect light component with integrated PC boards for maximum, homogeneous ceiling illumination; energy-efficient LEDs with very good colour rendering
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.LITO_60_suspended
    • Product familyLighting
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Ceiling | Suspended
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2019-02-28
    • หมายเลขฉบับ4
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • ออกเเบบโดยออสเตรีย
    • ผลิตโดยออสเตรีย
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - การติดเพดาน
    • IFC classificationLight Fixture
    • รหัส ETIMEG000027
    • ชื่อ ETIMLuminaires
    • UNSPSC nameLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC code3911
    • Uniclass 2015 CodePr_70_70_48
    • Uniclass 2015 DescriptionLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleLighting
    • OmniClass Number23-35 47 11
    • OmniClass TitleLighting Fixtures
    • CSI UniFormat II CodeD5020
    • CSI UniFormat II TitleLighting & Branch Wiring
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
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (51)
    4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (8)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (37)
    5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (5)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (23)
    4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (8)