เผยแพร่สินค้าของคุณ
MOVE IT 10 track curve surface
MOVE IT 10 track curve surface
    XAL

    MOVE IT 10 track curve surface

    Thin extruded aluminium profile with 11 mm height and 10 mm width groove; for wall-/ceiling surface mounting; designed for continuous lighting systems; flexible system design through L, T or X connectors or by means of FLEX or LEVEL connectors; with integrated power track profile for take off of supply voltage and DALI-2 signal; surface anodised or powder coated; insets can be installed flexibly and without tools by means of clip mount
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.MOVE_IT_10_track_curve_surface
    • Product familyLighting
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Ceiling | Track
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2024-04-04
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • ออกเเบบโดยออสเตรีย
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - การติดเพดาน
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
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (47)
    4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (7)
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (28)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (18)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (16)
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (9)