เผยแพร่สินค้าของคุณ
MOVE IT 25 surface / suspended system
MOVE IT 25 surface / suspended system
MOVE IT 25 surface / suspended system
MOVE IT 25 surface / suspended system
MOVE IT 25 surface / suspended system
MOVE IT 25 surface / suspended system
MOVE IT 25 surface / suspended system
MOVE IT 25 surface / suspended system
MOVE IT 25 surface / suspended system
    XAL

    MOVE IT 25 surface / suspended system

    Extruded aluminium profile with 28 mm width groove; for wall-/ceiling surface mounting or suspended mounting (cable suspension); height adjustment without tools; incl. black feed; designed for continuous lighting systems, 90° angle connectors, 90° CURVE segment and node connectors with up to 6 profile connection options for flexible system design; with integrated power track profile for take off of supply voltage and DALI signal; surface anodised or powder coated; insets can be installed flexibly and without tools by means of magnetic holders+locking; sound absorbing accessories for installation in the MOVE IT suspended system composed of node connectors and 1220 mm profiles available
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.MOVE_IT_25_surface_suspended-system
    • Product familyLighting
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Ceiling | Track
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2019-04-09
    • หมายเลขฉบับ2
    • สูง (มิลลิเมตร)60
    • กว้าง (มิลลิเมตร)31
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • ออกเเบบโดยออสเตรีย
    • ผลิตโดยออสเตรีย
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - การติดเพดาน
    • IFC classificationLight Fixture
    • รหัส ETIMEG000027
    • ชื่อ ETIMLuminaires
    • UNSPSC nameLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC code3911
    • Uniclass 2015 CodePr_70_70_48
    • Uniclass 2015 DescriptionLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleLighting
    • OmniClass Number23-35 47 11
    • OmniClass TitleLighting Fixtures
    • CSI UniFormat II CodeD5020
    • CSI UniFormat II TitleLighting & Branch Wiring
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
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (45)
    4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (7)
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (28)
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (9)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (16)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (18)