เผยแพร่สินค้าของคุณ
MOVE IT PRO track surface suspended
MOVE IT PRO track surface suspended
    XAL

    MOVE IT PRO track surface suspended

    Extruded aluminium profile with 45 mm width and 59 mm height; for ceiling surface mounting or suspended mounting (cable suspension); height adjustment without tools; designed for continuous lighting systems, L / T / X connectors for flexible system design; with integrated 3-phase copper conductors + 4 emergency lighting copper conductors (2 emergency lighting circuits) + 2 DALI copper conductors for take off of supply voltage, emergency lighting power supply and DALI signal; customcut possible; surface powder coated; insets, incl. high power adapter + converter can be installed flexibly and without tools; light inserts with different patterns of light distribution, emergency light inserts (escape sign and emergency luminaires) for operation on a central battery system and sensor inserts can be integrated
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.MOVE_IT_PRO_track_surface_suspended
    • Product familyLighting
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Ceiling | Track
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2024-07-10
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • ออกเเบบโดยออสเตรีย
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - การติดเพดาน
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
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (45)
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (28)
    4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (7)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (16)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (36)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (18)