เผยแพร่สินค้าของคุณ
SASSO 100 round downlight trim
SASSO 100 round downlight trim
SASSO 100 round downlight trim
    XAL

    SASSO 100 round downlight trim

    Round recessed spotlight; installation without tools in mounting set with ball catch system; with trim; surface lacquered; symmetric radiation characteristic; precise radiation characteristic due to high quality lens system; COB (Chip on Board) technology for maximum efficiency; no multiple shadows; efficient LEDs with very good colour rendering
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.SASSO_100_round_downlight_trim
    • Product familyLighting
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Ceiling | Recessed
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-06-29
    • หมายเลขฉบับ3
    • สูง (มิลลิเมตร)95
    • กว้าง (มิลลิเมตร)97
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • วัสดุรองAcrylic
    • ออกเเบบโดยออสเตรีย
    • ผลิตโดยออสเตรีย
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - การติดเพดาน
    • IFC classificationLamp
    • รหัส ETIMEG000028
    • ชื่อ ETIMLamps
    • UNSPSC nameLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC code3911
    • Uniclass 2015 CodePr_70_70_48
    • Uniclass 2015 DescriptionLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleLighting
    • OmniClass Number23-35 45 15
    • OmniClass TitleLamps
    • CSI UniFormat II CodeD5020
    • CSI UniFormat II TitleLighting & Branch Wiring
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
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (51)
    4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (8)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (37)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (23)
    4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (8)
    5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (5)