เผยแพร่สินค้าของคุณ
SASSO 100 round suspended downlight
SASSO 100 round suspended downlight
SASSO 100 round suspended downlight
    XAL

    SASSO 100 round suspended downlight

    Cylindrical spotlight made of aluminium; surface light inset lacquered; surface housing powder coated; pendant fitting with cable suspension; incl. feed (black or white); can be individually shortened; precise radiation characteristic due to high quality lens system; COB (Chip on Board) technology for maximum efficiency; no multiple shadows; efficient LEDs with very good colour rendering; canopy for through wiring; converter included in canopy
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.SASSO_100_round_suspended_downlight
    • Product familyLighting
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Ceiling | Suspended
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-06-29
    • หมายเลขฉบับ3
    • สูง (มิลลิเมตร)122
    • กว้าง (มิลลิเมตร)100
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • วัสดุรองAcrylic
    • ออกเเบบโดยออสเตรีย
    • ผลิตโดยออสเตรีย
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - การติดเพดาน
    • IFC classificationLamp
    • รหัส ETIMEG000028
    • ชื่อ ETIMLamps
    • UNSPSC nameLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC code3911
    • Uniclass 2015 CodePr_70_70_48
    • Uniclass 2015 DescriptionLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleLighting
    • OmniClass Number23-35 45 15
    • OmniClass TitleLamps
    • CSI UniFormat II CodeD5020
    • CSI UniFormat II TitleLighting & Branch Wiring
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
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (45)
    4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (7)
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (28)
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (9)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (16)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (18)