เผยแพร่สินค้าของคุณ
SASSO 60 base ceiling round adjustable 2 lamps
SASSO 60 base ceiling round adjustable 2 lamps
SASSO 60 base ceiling round adjustable 2 lamps
    XAL

    SASSO 60 base ceiling round adjustable 2 lamps

    Cylindrical spotlight made of aluminium; light inset lacquered; housing powder coated; light inset rotatable and tiltable; double lamps; surface mounted housing in aluminium incl. converter; mounting plate with pre-assembled converter unit can be pre-mounted; luminaire housing can be attached without tools by interlock; precise radiation characteristic due to high quality lens system; COB (Chip on Board) technology for maximum efficiency; no multiple shadows; efficient LEDs with very good colour rendering; luminaire for through wiring
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.SASSO_60_base_ceiling_round_adjustable_2_lamps
    • Product familyLighting
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Ceiling | Surface
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-04-07
    • หมายเลขฉบับ3
    • สูง (มิลลิเมตร)81
    • กว้าง (มิลลิเมตร)260
    • ความลึก (มิลลิเมตร)80
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • วัสดุรองAcrylic
    • ออกเเบบโดยออสเตรีย
    • ผลิตโดยออสเตรีย
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - การติดเพดาน
    • IFC classificationLight Fixture
    • รหัส ETIMEG000027
    • ชื่อ ETIMLuminaires
    • UNSPSC nameLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC code3911
    • Uniclass 2015 CodePr_70_70_48
    • Uniclass 2015 DescriptionLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleLighting
    • OmniClass Number23-35 47 11
    • OmniClass TitleLighting Fixtures
    • CSI UniFormat II CodeD5020
    • CSI UniFormat II TitleLighting & Branch Wiring
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
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (51)
    4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (8)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (37)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (23)
    4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (8)
    5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (5)