เผยแพร่สินค้าของคุณ
SASSO PRO 100 adjustable offset trim square
SASSO PRO 100 adjustable offset trim square
SASSO PRO 100 adjustable offset trim square
SASSO PRO 100 adjustable offset trim square
    XAL

    SASSO PRO 100 adjustable offset trim square

    Round recessed spotlight in die-cast aluminium; installation without tools in mounting set with ball catch system; surface powder coated; with trim (square); light inset rotatable and tiltable; offset lighting level; optical attachments available as accessories; high-quality reflector with spherical facet effect design, precise radiation characteristics with different beam angles; installed and exchanged without tools; COB (Chip on Board) technology for maximum efficiency; no multiple shadows; efficient LEDs with very good colour rendering
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.SASSO_PRO_100_adjustable_offset_trim_square
    • Product familyLighting
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Ceiling | Recessed
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-11-23
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • ออกเเบบโดยออสเตรีย
    • ผลิตโดยออสเตรีย
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - การติดเพดาน
    • IFC classificationLight Fixture
    • รหัส ETIMEG000027
    • ชื่อ ETIMLuminaires
    • UNSPSC nameLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC code3911
    • Uniclass 2015 CodePr_70_70_48
    • Uniclass 2015 DescriptionLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleLighting
    • OmniClass Number23-35 47 11
    • OmniClass TitleLighting Fixtures
    • CSI UniFormat II CodeD5020
    • CSI UniFormat II TitleLighting & Branch Wiring
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
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (47)
    4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (7)
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (28)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (16)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (18)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (36)