เผยแพร่สินค้าของคุณ
SONIC free standing
SONIC free standing
SONIC free standing
SONIC free standing
SONIC free standing
SONIC free standing
    XAL

    SONIC free standing

    Free standing luminaire with conical luminaire head in die-cast aluminium; surface powder coated; round aluminium downpipe arranged centralised or decentralised; round pedestal with recess for table base; direct / indirect light distribution; indirect component with special PCBs for increased luminous flux and maximum ceiling illumination; optional: indirect component with special, inclined PCBs for asymmetric radiation characteristic; completely homogeneous illumination; energy-efficient LEDs with very good colour rendering; incl. connection cable (3m) with safety plug; Acoustic elements made of high-quality, self-supporting, recycled PET felt (high acoustic performance by doubling the material) or as an acoustically effective lampshade (large selection of colours) with sound absorbing properties available
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.SONIC_free_standing
    • Product familyLighting
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Floor | Standing
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2018-08-17
    • หมายเลขฉบับ3
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • ออกเเบบโดยออสเตรีย
    • ผลิตโดยออสเตรีย
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟฝังพื้น
    • IFC classificationLight Fixture
    • รหัส ETIMEG000027
    • ชื่อ ETIMLuminaires
    • UNSPSC nameLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC code3911
    • Uniclass 2015 CodePr_70_70_48
    • Uniclass 2015 DescriptionLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleLighting
    • OmniClass Number23-35 47 11
    • OmniClass TitleLighting Fixtures
    • CSI UniFormat II CodeD5020
    • CSI UniFormat II TitleLighting & Branch Wiring
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
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (51)
    4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (8)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (37)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (23)
    4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (8)
    5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (5)