เผยแพร่สินค้าของคุณ
SPADO 150 round trim
SPADO 150 round trim
    XAL

    SPADO 150 round trim

    Round luminaire housing in die-cast aluminium; with trim; suitable for ceiling thickness of 2-25 mm; surface powder coated in white or black (only SPADO 150 round trim 3000 K); installation without tools using snap spring closure; reflector made of polycarbonate, polished chrome; symmetric radiation characteristic; lighting level recessed; also available as workplace luminaire suitable for VDUs according to DIN EN 12464-1 (UGR ≤ 19); passive cooling of LEDs with optimised heat sink geometry; energy-efficient LEDs with very good colour rendering; binning initial ≤ 3 MacAdam; available in the light colours 3000 K, 4000 K and tunable white (3000-4000 K); CRI ≥ 80; min. 90 % of the luminous flux after 50000 hours; external converter for ceiling insertion, through-wiring suitable; degree of protection from below IP 44 (from above IP 20); PC II; operating device suitable for use with a central battery system; optionally non-dimmable or DALI-2 control
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.SPADO_150_round_trim
    • Product familyLighting
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Ceiling | Recessed
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-01-12
    • หมายเลขฉบับ2
    • สูง (มิลลิเมตร)104
    • กว้าง (มิลลิเมตร)179
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • ออกเเบบโดยออสเตรีย
    • ผลิตโดยออสเตรีย
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - การติดเพดาน
    • IFC classificationLight Fixture
    • รหัส ETIMEG000027
    • ชื่อ ETIMLuminaires
    • UNSPSC nameLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC code3911
    • Uniclass 2015 CodePr_70_70_48
    • Uniclass 2015 DescriptionLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleLighting
    • OmniClass Number23-35 47 11
    • OmniClass TitleLighting Fixtures
    • CSI UniFormat II CodeD5020
    • CSI UniFormat II TitleLighting & Branch Wiring
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
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (45)
    4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (7)
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (28)
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (9)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (16)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (18)