เผยแพร่สินค้าของคุณ
STREAMCUT bollard
XAL

STREAMCUT bollard

Bollard luminaire in aluminium in a simple, minimalist design; luminaire head with integrated cooling fins; +/- 90° tiltable, lockable every 30°; anodised surface and dark grey powder coated; optional mounting on screw-on base or with anchorage unit (available as an accessory); partially printed safety glass, fixed with stainless steel screws; high quality lens system asymmetrical light distribution; energy-efficient LEDs with very good colour rendering; degree of protection IP 65, with pressure compensation valve and optional surge protection typ 2 with nominal discharge current 3 kA; ambient temperatures from -20°C to + 50°C; separate luminaire wiring compartment, suitable for through wiring
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.STREAMCUT_bollard
  • Product familyLighting
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Floor | Standing
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2022-07-14
  • หมายเลขฉบับ2
  • สูง (มิลลิเมตร)850
  • กว้าง (มิลลิเมตร)230
  • ความลึก (มิลลิเมตร)135
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAluminium
  • ออกเเบบโดยออสเตรีย
  • ผลิตโดยออสเตรีย
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟฝังพื้น
  • IFC classificationLight Fixture
  • รหัส ETIMEG000027
  • ชื่อ ETIMLuminaires
  • UNSPSC nameLighting Fixtures and Accessories
  • UNSPSC code3911
  • Uniclass 2015 CodePr_70_70_48
  • Uniclass 2015 DescriptionLuminaires, lighting track and lighting accessories
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleLighting
  • OmniClass Number23-35 47 11
  • OmniClass TitleLighting Fixtures
  • CSI UniFormat II CodeD5020
  • CSI UniFormat II TitleLighting & Branch Wiring
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
4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (51)
4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (8)
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (37)
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (23)
4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (8)
5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (5)