เผยแพร่สินค้าของคุณ
TASK table
TASK table
    XAL

    TASK table

    4.6 จาก 5 ดาว4.6(5 รีวิว)
    Desk lamp in puristic design with high functionality; lamp head 360° rotatable and +/- 15° tiltable; surface powder coated; direct light distribution by LGP body (Light Guiding Prism); side coupled light directed downwards by laser engraving; completely homogeneous illumination; energy-efficient LEDs with very good colour rendering; continuously adjustable dimming via optical sensor (10-100 % analog); integrated USB charging socket for charging of a smart device; version with presence detector
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.TASK_table
    • Product familyLighting
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Table | Standing
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-11-23
    • หมายเลขฉบับ2
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • ออกเเบบโดยออสเตรีย
    • ผลิตโดยออสเตรีย
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟตั้งโต๊ะ
    • IFC classificationLight Fixture
    • รหัส ETIMEG000027
    • ชื่อ ETIMLuminaires
    • UNSPSC nameLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC code3911
    • Uniclass 2015 CodePr_70_70_48
    • Uniclass 2015 DescriptionLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleLighting
    • OmniClass Number23-35 47 11
    • OmniClass TitleLighting Fixtures
    • CSI UniFormat II CodeD5020
    • CSI UniFormat II TitleLighting & Branch Wiring
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
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (51)
    4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (8)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (37)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (23)
    4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (8)
    5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (5)