เผยแพร่สินค้าของคุณ
TUBO 60 surface
TUBO 60 surface
    XAL

    TUBO 60 surface

    Supporting profile in extruded aluminium; end cap in aluminium; surface powder coated; suitable for wall or ceiling mounting; light control via high quality lens system for maximum, homogeneous illumination; completely homogeneously illuminated, cylindrical HPO (High Performance Opal) cover; energy-efficient LEDs with very good colour rendering
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.TUBO_60_surface
    • Product familyLighting
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Ceiling | Surface
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2023-10-13
    • หมายเลขฉบับ2
    • สูง (มิลลิเมตร)60
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • ออกเเบบโดยออสเตรีย
    • ผลิตโดยออสเตรีย
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - การติดเพดาน
    • IFC classificationLight Fixture
    • รหัส ETIMEG000027
    • ชื่อ ETIMLuminaires
    • Uniclass 2015 CodePr_70_70_48
    • Uniclass 2015 DescriptionLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleLighting
    • OmniClass Number23-35 47 11
    • OmniClass TitleLighting Fixtures
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
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (47)
    4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (7)
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (28)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (18)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (16)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (36)