เผยแพร่สินค้าของคุณ
TULA micro suspended surface canopy
TULA micro suspended surface canopy
TULA micro suspended surface canopy
TULA micro suspended surface canopy
    XAL

    TULA micro suspended surface canopy

    Decorative suspended luminaire in aluminium; surface polished chrome or powder coated; pendant fitting with suspension, incl. feed (black or white); can be individually shortened; good glare reduction due to recessed light point plane; incl. high quality lens system; COB (Chip on Board) technology for maximum efficiency; no multiple shadows; energy-efficient LEDs with very good colour rendering; canopy for through wiring; converter included in canopy, surface mounted version; ceiling mounting rings for multiple positioning of the luminaire in the room available as accessory
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.TULA_micro_suspended_surface_canopy
    • Product familyLighting
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Ceiling | Suspended
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-11-23
    • หมายเลขฉบับ2
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • ออกเเบบโดยออสเตรีย
    • ผลิตโดยออสเตรีย
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - การติดเพดาน
    • IFC classificationLight Fixture
    • รหัส ETIMEG000027
    • ชื่อ ETIMLuminaires
    • UNSPSC nameLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC code3911
    • Uniclass 2015 CodePr_70_70_48
    • Uniclass 2015 DescriptionLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleLighting
    • OmniClass Number23-35 47 11
    • OmniClass TitleLighting Fixtures
    • CSI UniFormat II CodeD5020
    • CSI UniFormat II TitleLighting & Branch Wiring
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
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (51)
    4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (8)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (37)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (23)
    4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (8)
    5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (5)